Die Zahl der Herausforderungen, mit denen Unternehmen heutzutage konfrontiert sind, wächst stetig. Zum Glück gibt es jetzt jemanden, der Ihnen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen hilft.
Impressum - Privacy and Cookie Policy - © FANUC Switzerland 2023
Die FANUC CRX Cobots sind nicht nur gut für Ihr Unternehmen, sondern auch sehr vorteilhaft für Ihre Mitarbeiter. Bei der Arbeit mit einem CRX können sich Ihre Mitarbeiter auf Folgendes freuen:
Der FANUC CRX kann verschiedene Aufgaben in der Luft- und Raumfahrt automatisieren, wie z. B. Montage, Inspektion und Materialhandhabung, wodurch die Effizienz gesteigert und die Produktionszeit reduziert wird. Seine hohe Präzision und Genauigkeit eignen sich ideal für die Luft- und Raumfahrt, wo Präzision und Rückverfolgbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Außerdem ist er vielseitig und lässt sich leicht an wechselnde Produktionsanforderungen anpassen.
Die CRX Cobots sind ideal für verschiedene Aufgaben in der Automobilproduktion, einschließlich Rohbau und Montage. Sie sind einfach zu programmieren, was sie für präzise Aufgaben wie das Auftragen von Dichtungsmitteln und die Inspektion sehr effektiv machen. Aufgrund ihrer kompakten Größe und der fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen können die CRX Cobots ohne kostspielige Änderungen einfach und sicher in bestehende Produktionslinien integriert werden. Sie eignen sich hervorragend für die Ausführung gefährlicher Aufgaben, wie die Handhabung aggressiver Materialien, und erhöhen die Sicherheit.
Die FANUC CRX Cobots passen perfekt zu den Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Sie steigern die Effizienz, indem sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren, gleichbleibende Qualität gewährleisten und die Produktionszeit verkürzen. Mit ihren lebensmittelechten Materialien und der einfachen Reinigung sorgen sie für hohe Standards bei der Lebensmittelsicherheit. CRX Cobots können für verschiedene Aufgaben und Produkte leicht umprogrammiert werden. Sie bieten Flexibilität in den Produktionsprozessen und ermöglichen eine schnelle Anpassung. Außerdem passen sie sich den wechselnden Anforderungen in den Produktionslinien an, was in der Lebensmittelindustrie aufgrund des kürzeren Produktlebenszyklus häufig vorkommt. Darüber hinaus erleichtern sie die Qualitätskontrolle und die Rückverfolgbarkeit der Produkte und tragen so zur Einhaltung von Vorschriften bei.
Die CRX Cobots eignen sich hervorragend für Aufgaben wie Palettieren, Sortieren und Auftragsabwicklung, um Materialhandhabungsprozesse zu rationalisieren und die betriebliche Effizienz zu steigern. Dank ihrer Fähigkeit, kontinuierlich und mit gleichbleibendem Tempo zu arbeiten, können sie wiederkehrende Aufgaben schnell und präzise erledigen, wodurch die Verarbeitungszeit verkürzt und der Durchsatz erhöht wird. Hohe Standards für Qualitätskontrolle und Rückverfolgbarkeit werden dabei eingehalten. CRXs sind in der Lage, unterschiedliche Verpackungsgrößen, -gewichte und -konfigurationen zu verarbeiten und können leicht umprogrammiert werden, was einen vielseitigen Einsatz in dynamischen Lagerumgebungen ermöglicht. Diese Cobots können in kompakten Bereichen arbeiten, in engen Gängen navigieren und die Ein- und Auslagerungsprozesse optimieren, was zu einer effizienten Nutzung des verfügbaren Raums führt.
Durch die Automatisierung sich wiederholender und zeitaufwändiger Aufgaben wie Materialhandhabung, Schweißen, Polieren und Entgraten können die CRX Cobots kontinuierlich, rund um die Uhr und in gleichbleibendem Tempo arbeiten, was zu einer höheren Produktionsleistung führt. Die Cobots können leicht programmiert und umprogrammiert werden, um verschiedene Metallbearbeitungsaufgaben auszuführen. Sie bieten Flexibilität in den Produktionsprozessen und ermöglichen schnelle Anpassungen und die Berücksichtigung unterschiedlicher Produktspezifikationen oder Designänderungen.
Die FANUC CRX Cobots sind ideal für Pharma- und Kosmetikunternehmen, die eine Prozessoptimierung, höhere Effizienz und Rückverfolgbarkeit anstreben. Sie automatisieren wiederkehrende Aufgaben wie Verpackung, Etikettierung und Montage, steigern die Produktivität und verkürzen die Durchlaufzeiten. Diese Cobots erfüllen die strengen Sauberkeits- und Hygienestandards, die in der Pharma- und Kosmetikherstellung erforderlich sind. Sie arbeiten sicher an der Seite von Menschen und erhöhen die Sicherheit am Arbeitsplatz.
Sie können die FANUC CRX Cobots ganz einfach zu Ihren besten Arbeitskollegen machen. Sie sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für verschiedene Anwendungen in unterschiedlichen Branchen. Dank ihrer Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind sie in der Lage, eine Vielzahl von Aufgaben zu bewältigen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
Ist es für Sie immer schwieriger, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden? Mit einem FANUC CRX können Sie vorhandenene Arbeitskräfte unterstützen. Indem Sie sie von wiederholenden Aufgaben entlasten, steigern Sie die Arbeitszufriedenheit.
Halten Sie selbst kürzeste Fristen ein, indem Sie zeitraubende, sich wiederholende Aufgaben abgeben und Ihren Mitarbeitern so mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten ermöglichen.
Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, sicher, zufrieden und effizient zu arbeiten. Mit dem FANUC CRX können Sie langweilige, schmutzige oder potenziell gefährliche Aufgaben an den Roboter übergeben und Ihren Mitarbeitern die angenehmen Aufgaben überlassen.
Die Einhaltung von Industrienormen ist unerlässlich, um die Sicherheit, Effizienz und Qualität von Arbeitsabläufen und Produkten zu gewährleisten. Unsere CRX Cobots können eine wichtige Rolle bei der Einhaltung dieser Normen spielen. Sie bieten präzise und wiederholbare Leistungen und helfen Ihnen, die Qualitätsanforderungen zuverlässig zu erfüllen. Darüber hinaus entspricht die CRX-Serie vollständig der Sicherheitsnorm ISO 10218-1.
Wir glauben, dass der Platz, den Sie haben, Ihr Wachstums-potenzial nicht einschränken sollte. Deshalb haben wir unsere FANUC CRX Cobots so konzipiert, dass sie extrem platzsparend sind. Sie passen praktisch in jeden Raum.
Digitalisierung und Automatisierung sind der Schlüssel der Wettberwebs-fähigkeit. Die CRX-Serie ist IoT-fähig und bietet offene Konnektivität für die Überwachung von Leistung und Effizienz.
Unsere CRX Cobots wurden speziell entwickelt, um Menschen zu unterstützen, nicht um sie zu ersetzen. Sie stellen keine Bedrohung für menschliche Arbeitsplätze dar, sondern bieten sogar mehr Arbeitsplatzsicherheit durch höhere Effizienz.
Man muss kein Robotikexperte sein, um mit einem CRX Cobot zu arbeiten. CRX Cobots können einfach programmiert werden, indem man ihnen manuell zeigt, was sie tun sollen, ohne dass man Programmierkenntnisse braucht. Wenn Sie wissen, wie man die Arbeit macht, können Sie es dem Roboter beibringen. Und da der CRX alles gleich beim ersten Mal richtig macht, muss man nicht einmal Geduld haben.
Der CRX kann Sie von den monotonen Aufgaben befreien, die Sie nicht machen wollen. So können Sie mehr Zeit mit den Dingen verbringen, die Sie lieben.
Füllen Sie einfach dieses Formular aus, und unser Branchenexperte wird sich so bald wie möglich für eine kostenlose Beratung mit Ihnen in Verbindung setzen. Wie wäre es, einen FANUC Showroom vor Ort für eine Live-Vorführung zu besuchen?
Kommissionieren und Platzieren
Schleifen und Entgraten
Palettieren
Maschinen-beschicken
Montieren
Teileinspektion und -prüfung
Schleifen und Polieren
Schrauben
Versiegeln und Dosieren
Schweißen