Le nombre de défis auxquels les entreprises sont confrontées de nos jours semble augmenter constamment. Heureusement, vous pouvez désormais compter sur quelqu'un pour vous aider à les relever.
Impressum - Privacy and Cookie Policy - © FANUC Switzerland 2023
Les cobots CRX FANUC ne sont pas seulement utiles à votre entreprise, ils sont aussi très bénéfiques pour vos employés. Lorsqu'ils travaillent avec un CRX, vos employés peuvent s'attendre aux avantages suivants:
Les CRX FANUC peuvent automatiser diverses tâches dans l'industrie aérospatiale, telles que l'assemblage, l'inspection et la manutention, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant le temps de production. Leur haute précision et leur exactitude les rendent idéales pour l'industrie aérospatiale, où la précision et la traçabilité sont primordiales. Ils sont également polyvalents et s'adaptent facilement à l'évolution des besoins de production.
Les cobots CRX FANUC répondent parfaitement aux besoins de l'industrie agroalimentaire. Ils améliorent l'efficacité en automatisant les tâches répétitives, en garantissant une qualité constante et en réduisant le temps de production. Grâce à leurs matérieux dédiés à alimentaire et à leur facilité, ils maintiennent des normes élevées de sécurité alimentaire. Les CRX peuvent être facilement reprogrammés pour traiter différentes tâches et différents produits, ce qui offre une certaine flexibilité dans les processus de production, permet des ajustements rapides et s'adapte aux demandes changeantes des lignes de produits, ce qui est typique du cycle de vie plus court des produits de l'industrie alimentaire. En outre, ils facilitent le contrôle de la qualité et la traçabilité des produits, contribuant ainsi au respect des réglementations.
Les cobots CRX sont parfaits pour diverses tâches de production automobile, de la carrosserie en blanc à l'assemblage. Ils sont faciles à programmer, ce qui les rend très efficaces pour des tâches précises telles que l'application de produits d'étanchéité et l'inspection. Grâce à leur taille compacte et à leurs fonctions de sécurité avancées, les cobots CRX peuvent être intégrés facilement et en toute sécurité dans les lignes de production existantes, sans modifications coûteuses. Ils excellent dans l'exécution de tâches dangereuses telles que la manipulation de matériaux corrosifs et l'amélioration de la sécurité.
Les CRX excellent dans des tâches telles que la palettisation, le tri et l'exécution des commandes, rationalisant les processus de manutention et augmentant l'efficacité opérationnelle. Grâce à leur capacité à travailler en continu et à un rythme régulier, ils peuvent effectuer des tâches répétitives avec rapidité et précision, réduisant ainsi le temps de traitement et augmentant le débit, tout en maintenant des normes élevées en matière de contrôle de la qualité et de traçabilité. Ils peuvent traiter des colis de tailles, de poids et de configurations différents, et peuvent être facilement reprogrammés, ce qui permet des opérations polyvalentes dans tous types d'environnement. Les cobots CRX peuvent travailler dans des zones compactes, naviguer dans des allées étroites et optimiser les processus de stockage et de déstockage, ce qui permet une utilisation efficace de l'espace disponible.
En automatisant les tâches répétitives et fastidieuses, telles que la manutention, le soudage, le polissage et l'ébavurage, les cobots CRX peuvent fonctionner en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et maintenir un rythme constant, ce qui se traduit par une augmentation de la production. Ces cobots peuvent être facilement programmés et reprogrammés pour effectuer diverses tâches d'usinage des métaux. Ils offrent une grande flexibilité dans les processus de production, permettant des ajustements rapides et s'adaptant à différentes spécifications de produits ou à des changements de conception.
Les cobots CRX FANUC sont parfaits pour les entreprises pharmaceutiques et cosmétiques qui cherchent à optimiser leurs processus et à améliorer leur efficacité et leur traçabilité. Ils automatisent les tâches répétitives telles que l'emballage, l'étiquetage et l'assemblage, augmentant ainsi la productivité et réduisant les délais. Ces cobots répondent aux normes strictes de propreté et d'hygiène exigées par la fabrication de produits pharmaceutiques et cosmétiques. Ils travaillent en toute sécurité aux côtés des employés, améliorant ainsi la sécurité sur le lieu de travail.
Vous pouvez facilement considérer les cobots CRX FANUC comme vos meilleurs collaborateurs. Conçus pour être polyvalents et adaptés à diverses applications dans différents secteurs, leur flexibilité et leur adaptabilité les rendent capables de gérer un large panel de tâches, incluant:
Vous avez de plus en plus de mal à trouver des employés qualifiés et non qualifiés ? Avec un CRX FANUC, vous pouvez faire plus avec la main d'œuvre que vous avez déjà. En les déchargeant des tâches pénibles, vous augmentez leur satisfaction au travail.
Respectez les délais les plus serrés en confiant les tâches répétitives et chronophages à quelqu'un qui ne s'en préoccupe pas et donnez à votre équipe plus de temps à consacrer à la création de valeur.
Gardez votre personnel en parfaite sécurité, satisfait et efficace. Avec un CRX FANUC, vous pouvez confier au robot les tâches pénibles, délicates ou potentiellement dangereuses et laisser à vos collaborateurs les tâches qu'ils préfèrent.
Le respect des normes industrielles est essentiel pour garantir la sécurité, l'efficacité et la qualité des opérations et des produits. Nos cobots CRX peuvent jouer un rôle essentiel dans la réalisation et le maintien de la conformité à ces normes. Ils offrent des performances précises et répétables, vous aidant à répondre aux exigences de qualité confiance. La gamme des CRX est entièrement conforme à la norme de sécurité ISO 10218-1.
Nous pensons que l'espace dont vous disposez ne doit pas limiter votre potentiel de croissance. C'est pourquoi nous avons conçu nos cobots CRX FANUC pour qu'ils soient extrêmement peu encombrants. Ils s'intègrent virtuellement dans n'importe quel espace.
La digitalisation et l'automatisation sont essentielles pour rester rester compétitif. La série CRX est prête pour l'IoT, avec une connectivité ouverte pour fournir une surveillance des performances et de l'efficacité.
Nos cobots CRX sont spécifiquement conçus pour travailler aux côtés des humains, et non pour les remplacer. Ils ne constituent pas une menace pour les emplois humains et offrent même une plus grande sécurité d'emploi grâce à une efficacité accrue.
Il n'est pas nécessaire d'être un expert en robotique pour travailler avec un cobot CRX. Les cobots CRX peuvent être programmés facilement en leur montrant manuellement ce qu'ils doivent faire, sans qu'il soit nécessaire d'avoir des compétences en codage. Si vous savez comment faire le travail, vous pouvez l'enseigner au cobot. Et comme CRX réussit tout du premier coup, vous n'avez même pas besoin d'être patient.
La CRX peut vous libérer des tâches monotones que vous n'avez de toute façon pas envie de faire. Vous pouvez ainsi passer plus de temps à faire ce que vous aimez.
Complétez le formulaire ci-dessous et un expert vous contactera pour un rendez-vous gratuit dans les plus brefs délais. Pourquoi ne pas visiter votre showroom FANUC local pour une démonstration?
Pick and Place
Meulage et ébavurage
Palettisation
Inspection et essai des pièces
Assemblage
Préparation des machines
Sablage et polissage
Vissage
Etanchéité et pulvérisation
Soudage