DOZVĚDĚT SE VÍCE

PŘIPRAVENA NA SPLNĚNÍ VAŠICH VÝZEV – ŘADA FANUC CRX 

Zdá se, že počet výzev, kterým společnosti v dnešní době čelí, neustále roste. Naštěstí teď můžete mít někoho, kdo vám s nimi pomůže. 

  Impressum   Privacy and Cookie Policy   © FANUC Czech 2023 


PŘIPRAVENI ULEVIT SVÝM ZAMĚSTNANCŮM. 

Koboty FANUC CRX jsou nejen dobré pro vaše podnikání, ale jsou také velmi přínosné pro vaše zaměstnance. Při práci s CRX se vaši zaměstnanci mohou těšit na následující: 

A PŘIVEDE SI I DALŠÍ ČLENY RODINY CRX  

NEJLEPŠÍ PARŤÁK PRO VÁŠ PRŮMYSLOVÝ OBOR

SCHOPEN MNOHA RŮZNÝCH ÚKOLŮ. 

Koboty FANUC CRX jsou ideální pro farmaceutické a kosmetické společnosti, které hledají optimalizaci procesů a vyšší efektivitu a sledovatelnost. Automatizují opakující se úkoly, jako je balení, štítkování a montáž, zvyšují produktivitu a zkracují dodací lhůty. Tyto koboty splňují přísné standardy čistoty a hygieny, které vyžaduje farmaceutická a kosmetická výroba. Pracují bezpečně po boku lidských pracovníků, čímž zvyšují bezpečnost na pracovišti.

Koboty CRX jsou ideální pro různé úkoly automobilové výroby, od karoserie v bílé barvě až po montáž. Snadno se programují, což je činí vysoce účinnými pro přesné úkoly, jako je aplikace tmelu a kontrola. Díky jejich kompaktní velikosti a pokročilým bezpečnostním funkcím lze koboty CRX snadno a bezpečně integrovat do stávajících výrobních linek bez nákladných úprav. Vynikají při provádění nebezpečných úkolů, jako je manipulace s agresivními materiály a zvyšují bezpečnosti.

CRX exceluje v úkolech, jako je paletizace, třídění a plnění objednávek, zefektivňuje procesy manipulace s materiálem a zvyšuje provozní efektivitu. Díky své schopnosti pracovat nepřetržitě a konzistentním tempem dokážou rychle a přesně zvládnout opakující se úkoly, zkrátit dobu zpracování a zvýšit propustnost při zachování vysokých standardů kontroly kvality a sledovatelnosti. Zvládnou různé velikosti balíků, různé hmotnosti a různé konfigurace a lze je snadno přeprogramovat, což umožňuje všestranné operace v dynamických skladových prostředích. Koboty CRX mohou pracovat v kompaktních oblastech, procházet úzkými uličkami a optimalizovat procesy ukládání a vyhledávání, což vede k efektivnímu využití dostupného prostoru.

Koboty FANUC CRX dokonale vyhovují potřebám potravinářského a nápojového průmyslu. Zvyšují efektivitu automatizací opakujících se úkolů, zajišťují konzistentní kvalitu a zkracují dobu výroby. Díky materiálům vhodným do potravinářství a snadnému čištění si udržují vysoký standard bezpečnosti potravin. CRX lze snadno přeprogramovat tak, aby zvládal různé úkoly a produkty, nabízí flexibilitu ve výrobních procesech, umožňuje rychlé úpravy a přizpůsobuje se měnícím se požadavkům v produktových řadách, typickým pro kratší životní cyklus produktů v potravinářském průmyslu. Kromě toho usnadňují kontrolu kvality a sledovatelnost produktů, čímž napomáhají dodržování předpisů.

FANUC CRX dokáže automatizovat různé úkoly v leteckém průmyslu, jako je montáž, kontrola a manipulace s materiálem, čímž se zvyšuje efektivita a zkracuje se doba výroby. Jejich vysoká preciznost a přesnost je činí ideálními pro letecký průmysl, kde je přesnost a sledovatelnost životně důležitá. Jsou také univerzální a snadno se přizpůsobují měnícím se potřebám výroby.

Pokud jste zde nenašli své odvětví nebo aplikaci, kontaktujte nás, řada CRX je tou správnou volbou pro více průmyslových odvětví než je zde uvedeno.

OBJEDNEJTE SI KONZULTACI S NAŠIMI ODBORNÍKY ZDARMA!

Zjistěte, jak koboty CRX prospívají vašemu podnikání – promluvte si s našimi odborníky v oboru! 

OBJEDNEJTE SI KONZULTACI S NAŠIMI ODBORNÍKY ZDARMA!

Koboty FANUC CRX můžete snadno proměnit ve své nejlepší pracovní kamarády. Jsou navrženy tak, aby byly všestranné a vhodné pro různé aplikace v různých průmyslových odvětvích, jejich flexibilita a přizpůsobivost je činí schopnými zvládnout širokou škálu úkolů, včetně, ale nejen: 

Kontrola a testování dílů

Swiper demo

Nedostatek pracovních sil?

Je pro vás stále těžší získat kvalifikované i nekvalifikované pracovníky? S FANUC CRX můžete s vašimi současnými pracovními silami udělat více.  Navíc pokud současné zaměstnance zbavíte únavných úkolů, povede to ke zvýšení spokojenosti s prací. 

Časový tlak? 

Dodržujte nejpřísnější termíny předáním časově náročných, opakujících se úkolů někomu, komu to nevadí, a dejte svým zaměstnancům více času na vytváření hodnot. 

Nudné pracovní postupy?

Udržujte své zaměstnance bezpečné, šťastné a efektivní. S FANUC CRX můžete robotovi předat nudné, špinavé nebo potenciálně nebezpečné úkoly a ponechat vašim pracovníkům úkoly, které milují. 

Průmyslové standardy?

Soulad s průmyslovými standardy je nezbytný pro zajištění bezpečnosti, účinnosti a kvality operací a produktů. Naše koboty CRX mohou hrát zásadní roli při dosahování a udržování souladu s těmito standardy. Poskytují přesný a opakovatelný výkon a pomáhají vám s jistotou plnit požadavky na kvalitu. Řada CRX je navíc plně v souladu s bezpečnostní normou ISO 10218-1. 

Nedostatek prostoru?

Věříme, že množství prostoru, který máte, by nemělo omezovat váš potenciál k růstu. Proto jsme naše koboty FANUC CRX navrhli tak, aby byly extrémně prostorově efektivní. Hodí se prakticky do každého prostoru. 

Potřeba digitalizace? 

Digitalizace a automatizace jsou klíčem k udržení konkurenceschopnosti. Řada CRX je připravena na IoT a nabízí otevřenou konektivitu pro sledování výkonu a efektivity. 

Kobot. Náhradobot.  

Naše koboty CRX jsou speciálně navrženy tak, aby spolupracovaly s lidmi, nikoli je nahrazovaly. Nejsou hrozbou pro lidská pracovní místa a ve skutečnosti poskytují větší jistotu práce díky vyšší efektivitě. 

Snadno se učí. Učenlivý žák. 

Abyste mohli pracovat s kobotem CRX, nemusíte být odborníkem na robotiku. Koboty CRX lze snadno naprogramovat tak, že jim ručně ukážete, co mají dělat, bez potřeby jakýchkoli dovedností v oblasti kódování. Pokud víte, jak na to, můžete kobota učit. A protože CRX udělá vše správně hned napoprvé, nemusíte být ani trpěliví. 

Méně práce. Více zábavy.

CRX vás může osvobodit od monotónních úkolů, které stejně dělat nechcete. Můžete tak trávit více času věcmi, které máte rádi. 

Swiper demo

ZJISTĚTE, CO PRO VÁS CRX MŮŽE UDĚLAT. NAPLÁNUJTE SI BEZPLATNOU KONZULTACI S NAŠIMI PRŮMYSLOVÝMI ODBORNÍKY. 

Jednoduše vyplňte níže uvedený formulář a náš odborník v oboru vás bude co nejdříve kontaktovat s  bezplatnou konzultaci. Proč nenavštívit místní FANUC showroom pro předvedení? 

Broušení a leštění 

Paletizace

Obsluha strojů 

Montáž

Vychystávání a umisťování 

Broušení a odjehlování

Šroubování

Těsnění a dávkování 

Svařování