El número de desafios a los que las empresas se enfrentan actualmente parece aumentar constantemente. Afortunadamente, ahora tienes a alguien que te puede ayudar.
Impressum - Privacy and Cookie Policy - © FANUC Iberia 2023
Los Cobots FANUC CRX no sólo son buenos para tu negocio, sino también muy beneficiosos para tus empleados. Al trabajar con un CRX, tus empleados pueden esperar lo siguiente:
Los FANUC CRX pueden automatizar diversas tareas de la industria aeroespacial, como el montaje, la inspección y la manipulación de materiales, mejorando la eficacia y reduciendo el tiempo de producción. Su alta precisión y exactitud los hacen ideales para la industria aeroespacial, donde la precisión y la trazabilidad son vitales. Además, son versátiles y se adaptan fácilmente a las cambiantes necesidades de producción.
Los cobots CRX son ideales para diversas tareas de producción de automóviles, desde la fabricación de carrocerías hasta el montaje. Son fáciles de programar, lo que los hace muy eficaces para tareas precisas como el sellado y la inspección. Gracias a su tamaño compacto y sus avanzadas funciones de seguridad, los cobots CRX pueden integrarse de forma fácil y segura en las líneas de producción existentes sin necesidad de realizar costosas modificaciones. Destacan en la ejecución de tareas peligrosas como la manipulación de materiales agresivos y la mejora de la seguridad.
Los cobots FANUC CRX se adaptan perfectamente a las necesidades de la industria alimentaria y de bebidas. Mejoran la eficiencia automatizando tareas repetitivas, garantizando una calidad uniforme y reduciendo el tiempo de producción. Gracias a sus materiales aptos para uso alimentario y a su fácil limpieza, mantienen altos niveles de seguridad alimentaria. Los CRX pueden reprogramarse fácilmente para gestionar diferentes tareas y productos, lo que ofrece flexibilidad en los procesos de producción, permite realizar ajustes rápidos y se adapta a las demandas cambiantes de las líneas de productos, típicas del ciclo de vida más corto de los productos de la industria alimentaria. Además, facilitan el control de calidad y la trazabilidad del producto, contribuyendo al cumplimiento de la normativa.
Los CRX destacan en tareas como el paletizado, la clasificación y el cumplimiento de pedidos, agilizando los procesos de manipulación de materiales y aumentando la eficacia operativa. Gracias a su capacidad para trabajar de forma continua y a un ritmo constante, pueden realizar tareas repetitivas con rapidez y precisión, lo que reduce el tiempo de procesamiento y aumenta el rendimiento, manteniendo altos niveles de control de calidad y trazabilidad. Pueden manipular paquetes de distintos tamaños, pesos y configuraciones, y pueden reprogramarse fácilmente, lo que permite operaciones versátiles en entornos de almacén dinámicos. Los cobots CRX pueden trabajar en zonas compactas, desplazarse por pasillos estrechos y optimizar los procesos de almacenamiento y recuperación, lo que permite un uso eficiente del espacio disponible.
Al automatizar tareas repetitivas y que requieren mucho tiempo, como la manipulación de materiales, la soldadura, el pulido y el desbarbado, los cobots CRX pueden funcionar de forma continua, 24 horas al día, 7 días a la semana, y mantener un ritmo constante, lo que se traduce en un mayor rendimiento de la producción. Estos cobots pueden programarse y reprogramarse fácilmente para realizar diversas tareas metalúrgicas. Ofrecen flexibilidad en los procesos de producción, lo que permite realizar ajustes rápidos y adaptarse a diferentes especificaciones de producto o cambios de diseño.
Los cobots FANUC CRX son ideales para empresas farmacéuticas y cosméticas que buscan optimizar sus procesos y aumentar la eficiencia y la trazabilidad. Automatizan tareas repetitivas como el envasado, el etiquetado y el montaje, lo que aumenta la productividad y reduce los plazos de entrega. Estos cobots cumplen las estrictas normas de limpieza e higiene que exige la fabricación de productos farmacéuticos y cosméticos. Trabajan de forma segura junto a las personas, mejorando la seguridad en el lugar de trabajo.
Los cobots CRX de FANUC pueden convertirse en tus mejores compañeros de trabajo. Son versátiles y adecuados para distintas aplicaciones como por ejemplo:
Inspección de piezas





¿Te cuesta cada vez más encontrar empleados cualificados y no cualificados? Con los robots CRX de FANUC puedes hacer más con tu equipo. Reduciendo las tareas tediosas a los empleados estarán más satisfechos en su trabajo.
Cumple los plazos más apretados dejando las tareas repetitivas en manos de alguien a quien no le importa y permitiendo así que tu equipo se centre en tareas que crean más valor.
Con un cobot CRX, puedes dejar las tareas más aburridas, sucias y potencialmente peligrosas en manos del robot y dejar que los empleados desarrollen otro tipo de tareas.
El cumplimiento de las normas industriales es esencial para garantizar la seguridad, la eficacia y la calidad de las operaciones y los productos. Nuestros cobots CRX pueden desempeñar un papel fundamental en la consecución y el cumplimiento de estas normas. Proporcionan un rendimiento preciso y repetible, ayudándole a cumplir los requisitos de calidad con confianza. Además, la serie CRX cumple plenamente la norma de seguridad ISO 10218-1.
Creemos que el espacio del que disponga no debería limitar su potencial de crecimiento. Por eso hemos diseñado nuestros cobots FANUC CRX para que ocupen muy poco espacio. Prácticamente caben en cualquier espacio.
La digitalización y automatización son fundamentales para ser competitivo. La serie CRX está preparada para IoT, con conectividad abierta para monitorizar el rendimiento y la eficiencia.
Nuestros cobots CRX están diseñados específicamente para trabajar junto a las personas, no para sustituirlas. No son una amenaza para los puestos de trabajo humanos y, de hecho, proporcionan una mayor seguridad laboral gracias a una mayor eficiencia.
No es necesario ser un experto en robótica para trabajar con un cobot CRX. Los cobots CRX pueden programarse fácilmente mostrándoles manualmente lo que tienen que hacer, sin necesidad de conocimientos de programación. Si sabes cómo hacer el trabajo, puedes enseñárselo al cobot. Y como el CRX lo hace todo bien a la primera, ni siquiera tienes que tener paciencia.
El CRX puede liberarte de las tareas monótonas. Así podrás dedicar más tiempo a las cosas que te gustan.










Rellena el siguiente formulario y uno de nuestros especialistas se pondrá en contacto contigo lo antes posible. ¿y por qué no visitar nuestras instalaciones para un demo?
Rebarbado
Paletizado
Carga y descarga de máquinas
Montaje
Pick and Place
Lijado y Pulido
Atornillado
Sellado
Soldadura