Úgy tűnik, hogy a vállalatoknak manapság egyre több kihívással kell szembenézniük. Szerencsére most már van valaki, aki segít megbirkózni velük.
Impresszum - Adatvédelmi és Cookie Szabályzat - © FANUC Hungary 2023
A FANUC CRX kobotok nem csak a vállalkozásodnak, hanem alkalmazottaid számára is nagyon hasznosak. A CRX robotokkal való munkavégzés során alkalmazottaid a következőkre számíthatnak:
A FANUC CRX képes automatizálni a repülőgép- és űrhajózási ipar különböző feladatait, például az összeszerelést, az ellenőrzést és az anyagmozgatást, javítva ezzel a hatékonyságot és csökkentve a gyártási időt. Nagy pontosságuk és precizitásuk miatt ideálisak a repülőgépiparban, ahol a pontosság és a nyomonkövethetőség létfontosságú. Emellett sokoldalúak, és könnyen alkalmazkodnak a változó termelési igényekhez.
A CRX kobotok ideálisak különböző autóipari gyártási feladatokhoz, beleértve a karosszéria-összeszerelést is. Könnyen programozhatók, ami rendkívül hatékonnyá teszi őket az olyan precíz feladatokhoz, mint a tömítőanyag felhordása és az ellenőrzés. Kompakt méretüknek és fejlett biztonsági jellemzőiknek köszönhetően a CRX kobotok könnyen és biztonságosan integrálhatók a meglévő gyártósorokba költséges módosítások nélkül. Kiválóan teljesítik az olyan veszélyes feladatokat, mint az agresszív anyagok kezelése és a biztonság javítása.
A FANUC CRX cobotok tökéletesen megfelelnek az élelmiszer- és italipar igényeinek. Az ismétlődő feladatok automatizálásával növelik a hatékonyságot, biztosítják az egyenletes minőséget és csökkentik a gyártási időt. Élelmiszeripari minőségű anyagaiknak és könnyű tisztíthatóságuknak köszönhetően fenntartják az élelmiszerbiztonság magas színvonalát. A CRX könnyen átprogramozható a különböző feladatok és termékek kezelésére, rugalmasságot biztosítva a gyártási folyamatokban, lehetővé téve a gyors kiigazításokat és a termékcsaládok változó igényeihez való alkalmazkodást, ami jellemző az élelmiszeripar rövidebb termékéletciklusára. Emellett megkönnyítik a minőségellenőrzést és a termékek nyomon követhetőségét, segítve a szabályozásoknak való megfelelést.
A CRX kiválóan alkalmas olyan feladatokra, mint a raklapozás, válogatás és rendelések teljesítése, anyagmozgatási folyamatok racionalizálása és működési hatékonyság növelése. Folyamatos és egyenletes ütemű munkavégzésre való képességükkel gyorsan és pontosan képesek az ismétlődő feladatok gyors és pontos elvégzésére, csökkentve a feldolgozási időt és növelve az átfutási képességet, fenntartva a minőségellenőrzés és a nyomonkövethetőség magas színvonalát. Különböző csomagméreteket, súlyokat és konfigurációkat tudnak kezelni, és könnyen átprogramozhatók, így sokoldalú műveleteket tesznek lehetővé a dinamikus raktári környezetben. A CRX kobotok képesek kompakt területeken dolgozni, szűk folyosókon navigálni, és optimalizálni a tárolási és visszakeresési folyamatokat, ami a rendelkezésre álló hely hatékony kihasználásához vezet.
Az ismétlődő és időigényes feladatok, például az anyagmozgatás, a hegesztés, a polírozás vagy a sorjamentesítés automatizálásával a CRX kobotok folyamatosan, a nap 24 órájában képesek folyamatosan működni, és egyenletes ütemet tartani, ami nagyobb termelési teljesítményt eredményez. Ezek a kobotok könnyen programozhatók és átprogramozhatók a különböző fémmegmunkálási feladatok elvégzésére. Rugalmasságot biztosítanak a gyártási folyamatokban, lehetővé téve a gyors módosításokat és a különböző termékspecifikációkhoz vagy tervezési változásokhoz való alkalmazkodást.
A FANUC CRX kobotok ideálisak a folyamatok optimalizálására, nagyobb hatékonyságra és nyomon követhetőségre törekvő gyógyszeripari és kozmetikai vállalatok számára. Automatizálják az olyan ismétlődő feladatokat, mint a csomagolás, címkézés és összeállítás, növelve a termelékenységet és csökkentve az átfutási időt. Ezek a kobotok megfelelnek a gyógyszer- és kozmetikai gyártás által megkövetelt szigorú tisztasági és higiéniai előírásoknak. Biztonságosan dolgoznak a munkavállalók mellett, növelve a munkahelyi biztonságot.
A FANUC CRX kobotokat könnyedén a legjobb munkatársaiddá teheted. A sokoldalúságra tervezett, különböző iparágak különböző alkalmazásaihoz alkalmas robotok rugalmasságuk és alkalmazkodóképességük révén számos feladat elvégzésére képesek, többek között, de nem kizárólagosan az alábbiakra:
Alkatrészek ellenőrzése és tesztelése





Egyre nehezebb szakképzett és szakképzetlen munkaerőt találni? A FANUC CRX segítségével többet tehetsz a már meglévő munkaerővel. Ha meg-szabadítod őket a fáradtságos feladatoktól, a munkával való elégedettségük is növekszik.
Tartsd be a legszűkebb határidőket azáltal, hogy az időigényes és ismétlődő feladatokat átadod valakinek, aki ezt egyáltalán nem bánja. Ezzel több időt adsz munkatársaidnak, hogy más fontos dolgokkal foglalkozzanak.
Tedd a munkakörnyezetet biztonságossá, munkatársaid boldoggá és hatékonnyá. A FANUC CRX segítségével átengedheted az unalmas, piszkos vagy potenciálisan veszélyes feladatokat a robotnak, és meghagyhatod dolgozóidnak azokat a feladatokat, amelyeket szeretnek.
Az ipari szabványoknak való megfelelés elengedhetetlen a műveletek és termékek biztonságának, hatékonyságának és minőségének biztosításához. A CRX kobotjaink létfontosságú szerepet játszhatnak e szabványoknak való megfelelés elérésében és fenntartásában. Pontos és megismételhető teljesítményt nyújtanak, segítve vállalkozásodat a minőségi követelmények magabiztos teljesítésében. A CRX sorozat ráadásul teljes mértékben megfelel az ISO 10218-1 biztonsági szabványnak.
Mi úgy gondoljuk, hogy a rendelkezésre álló hely nem korlátozhatja a növekedési potenciált. Ezért terveztük FANUC CRX kobotjainkat úgy, hogy rendkívül helytakarékosak legyenek. Gyakorlatilag bármilyen térben elférnek.
A digitalizálás és az automatizálás a kulcs
versenyképességünk megőrzéséhez. A CRX sorozat IoT-ra kész, nyílt csatlakoztathatósággal rendelkezik a teljesítmény és a hatékonyság nyomon követése érdekében.
CRX kobotjainkat kifejezetten arra terveztük, hogy az ember mellett dolgozzanak, nem pedig arra, hogy helyettesítsék őt. Nem jelentenek veszélyt az emberi munkahelyekre, sőt, a megnövekedett hatékonyság révén nagyobb munkahelyi biztonságot nyújtanak.
Nem kell robotikai szakértőnek lennie ahhoz, hogy a CRX kobottal dolgozzon. A CRX kobotok könnyen programozhatók úgy, hogy manuálisan megmutatjuk nekik, mit kell tenniük, nincs szükség kódolási ismeretekre. Ha tudod, hogyan kell elvégezni a munkát, akkor meg tudod tanítani a kobotot is. És mivel a CRX mindent elsőre jól csinál, még csak türelmesnek sem kell vele lenned.
A CRX megszabadíthat a monoton feladatoktól, amelyeket amúgy sem szeretnél elvégezni. Így több időt tölthetsz azzal, amit szeretsz.










Egyszerűen töltsd ki az alábbi űrlapot, és iparági szakértőnk a lehető leghamarabb felveszi Veled a kapcsolatot, hogy egy ingyenes konzultációt vagy akár egy személyes látogatást egyeztessetek a FANUC magyarországi bemutatótermébe.
Köszörülés és sorjázás
Palettázás
Gépkiszolgálás
Összeszerelés
Pick and Place - pakolás
Csiszolás és polírozás
Csavarozás
Tömítés, ragasztás és adagolás
Hegesztés