Het aantal uitdagingen waar bedrijven tegenwoordig mee te maken krijgen, lijkt voortdurend toe te nemen. Gelukkig is er nu iemand om u daar mee te helpen.
Impressum Privacy and Cookie Policy © FANUC Benelux 2023
De FANUC CRX Cobots zijn niet alleen goed voor uw bedrijf, maar ook zeer voordelig voor uw werknemers.
De FANUC CRX kan verschillende taken in de luchtvaartindustrie automatiseren. Denk hierbij aan assemblage, inspectie en materiaal handling, waardoor de efficiëntie wordt verbeterd en de productietijd wordt verkort. Door hun hoge precisie en nauwkeurigheid zijn ze ideaal voor de luchtvaartindustrie, waar precisie en traceerbaarheid van vitaal belang zijn. Ze zijn ook veelzijdig en passen zich gemakkelijk aan veranderende productiebehoeften aan.
De CRX cobots zijn ideaal voor verschillende autoproductietaken, van body-in-white tot assemblage. Ze zijn eenvoudig te programmeren, waardoor ze zeer effectief zijn voor nauwkeurige taken zoals het aanbrengen van kit en inspectie. Dankzij hun compacte formaat en geavanceerde veiligheidsfuncties kunnen de CRX cobots eenvoudig en veilig worden geïntegreerd in bestaande productielijnen zonder kostbare aanpassingen. Ze zijn expert in het uitvoeren van gevaarlijke taken zoals het hanteren van agressieve materialen en het verbeteren van de veiligheid.
De FANUC CRX cobots passen perfect bij de behoeften van de voedings- en drankenindustrie. Ze verhogen de efficiëntie door repetitieve taken te automatiseren, een consistente kwaliteit te garanderen en de productietijd te verkorten. Dankzij hun voedselveilige materialen en eenvoudige reiniging voldoen ze aan de hoge normen voor voedselveiligheid. CRX cobots kunnen eenvoudig worden geherprogrammeerd om verschillende taken en producten te verwerken. Dit biedt flexibiliteit in productieprocessen, maakt snelle aanpassingen mogelijk en komt tegemoet aan veranderende eisen in productlijnen, typisch voor de kortere levenscyclus van producten in de voedingsindustrie. Bovendien vergemakkelijken ze de kwaliteitscontrole en de traceerbaarheid van producten, wat helpt bij het naleven van de regelgeving.
CRX cobots blinken uit in taken zoals palletiseren, sorteren en orderverwerking, waardoor materiaal handling processen worden gestroomlijnd en de operationele efficiëntie toeneemt. Omdat ze continu en in een constant tempo kunnen werken, kunnen ze repetitieve taken snel en nauwkeurig afhandelen, waardoor de verwerkingstijd korter wordt en de verwerkingscapaciteit toeneemt, met behoud van hoge normen voor kwaliteitscontrole en traceerbaarheid. Ze kunnen verschillende verpakkingsformaten, -gewichten en -configuraties aan en kunnen eenvoudig worden geherprogrammeerd, waardoor ze veelzijdig kunnen werken in dynamische magazijnomgevingen. CRX cobots kunnen in compacte ruimtes werken, door smalle gangpaden navigeren en opslag- en ophaalprocessen optimaliseren, wat leidt tot een efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte.
Door repetitieve en tijdrovende taken te automatiseren, zoals materiaal handling, lassen, polijsten en ontbramen, kunnen CRX cobots non-stop werken en een consistent tempo aanhouden, wat resulteert in een hogere productie-output. Deze cobots kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd en geherprogrammeerd om verschillende metaalbewerkingstaken uit te voeren. Ze bieden flexibiliteit in productieprocessen, zodat ze snel kunnen worden aangepast aan verschillende productspecificaties of ontwerpwijzigingen.
FANUC CRX cobots zijn ideaal voor farmaceutische en cosmetische bedrijven die op zoek zijn naar procesoptimalisatie, meer efficiëntie en traceerbaarheid. Ze automatiseren repetitieve taken zoals verpakken, labelen en assembleren, wat de productiviteit verhoogt en de doorlooptijden beperkt. Deze cobots voldoen aan de strenge normen voor netheid en hygiëne die vereist zijn bij de productie van farmaceutische en cosmetische producten. Bovendien zijn ze veilig inzetbaar naast menselijke werknemers, wat de veiligheid op de werkplek uiteraard alleen maar ten goede komt.
U kunt de FANUC CRX cobots gemakkelijk transformeren tot uw beste collega's. Ze zijn ontworpen om veelzijdig en geschikt te zijn voor diverse toepassingen in verschillende industrieën. Dankzij hun flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn ze in staat om een brede waaier aan taken uit te voeren, inclusief maar niet beperkt tot:
Onderdelen inspecteren en testen





Vindt u het steeds moeilijker om (on-)geschoolde werkkrachten te vinden? Met een FANUC CRX kunt u meer doen met uw reeds bestaande arbeidskrachten. Hen verlossen van vervelende taken zal resulteren in meer werktevredenheid.
Haal de strakste deadlines door tijdrovende, repetitieve klusjes over te dragen en geef je personeel meer tijd voor taken waar ze meer voldoening uithalen
Het is belangrijk uw werknemers veilig, gelukkig en efficiënt te houden. Met een FANUC CRX kunt u saaie, vuile of potentieel gevaarlijke taken overdragen aan de robot en uw werknemers de taken laten uitvoeren die ze liever doen.
De naleving van industrienormen is essentieel om de veiligheid, efficiëntie en kwaliteit van activiteiten en producten te waarborgen. Onze CRX cobots kunnen een essentiële rol spelen bij het bereiken en handhaven van de naleving van deze normen. Ze leveren nauwkeurige en herhaalbare prestaties, waardoor u vol vertrouwen aan de kwaliteitseisen kunt voldoen. Daarnaast voldoet de CRX-serie volledig aan de ISO 10218-1 veiligheidsnorm.
Wij geloven dat de ruimte die u heeft, hoe beperkt misschien ook, uw groeipotentieel niet mag beperken. Daarom hebben we onze FANUC CRX cobots zo ontworpen dat ze zeer ruimte-efficiënt zijn. Ze passen praktisch in elke ruimte.
Digitalisering en automatisering zijn essentieel om concurrerend te blijven. De CRX-serie is klaar voor IoT, met een open interface, om de prestaties en efficiëntie te bewaken.
Onze CRX cobots zijn speciaal ontworpen om naast mensen te werken, niet om ze te vervangen. Ze vormen geen bedreiging voor jobs en zorgen in feite voor meer werkzekerheid door verhoogde efficiëntie.
U hoeft geen robotexpert te zijn om met een CRX cobot te kunnen werken. CRX cobots kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd door ze handmatig te laten zien wat ze moeten doen. En omdat een CRX alles meteen goed doet, hoef je niet eens veel geduld te hebben.
De CRX kan u bevrijden van de monotone taken die u eigenlijk liever niet wilde doen. Zodat u meer tijd kunt besteden aan de dingen die u leuker vindt.










Vul gewoon onderstaand formulier in en onze industrie-expert zal zo snel mogelijk contact met u opnemen voor een gratis gesprek. Misschien kan u ook een bezoek brengen aan een FANUC showroom in uw buurt en zo de CRX live in actie zien?
Slijpen en ontbramen
Palletiseren
Machine be- en ontladen
Monteren
Picking & placing
Schuren en polijsten
Schroeven
Afdichten en doseren
Lassen